Systemreferenz
Sägemaschine mit ZiMo
Systemlösungen | Mobilität | Mobile Robotik
Aufgabe & Lösung
Die mobile Roboterzelle ZiMo kommt im Pick & Place-Einsatz an einer Sägemaschine effizient zum Einsatz. Nachdem die Sägemaschine das Werkstück präzise in gleichgroße Teile zuschneidet, übernimmt ZiMo in Kombination mit dem MATCH End-of-Arm Ecosystem und einer Saugpumpe den weiteren Materialfluss. ZiMo greift die zugeschnittenen Werkstücke sicher und platziert sie in einen vorgesehenen Behälter. Diese Anwendung ermöglicht einen durchgängig automatisierten Prozessschritt, steigert die Produktivität und entlastet das Bedienpersonal.
Verbaute Standardkomponenten